Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Linksgewinde.
Die DIN 934 wurde durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65232400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,863,312,762,211,941,661,1

Gewinde [mm]M24
Steigung [mm]3,0
m [mm]19
s [mm]36
Gewicht p.% Stk. [kg]11,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn