Material: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14H.

Diese selbstsichernden Nutmuttern mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d1. Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965. Temperaturbeständig bis 100°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65241200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,981,831,621,481,421,351,281,21

TypGUK 4b
d1 [mm] M22 x 1,5
d2h11 [mm]38
d3-0,5 [mm]33
hmax. [mm] 12,7
mmin. [mm] 7,0
b [mm] 5
t [mm] 2,5
x [mm]0,04
Anzahl
der Nuten
4
Gewicht [g] 36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn