Werkstoff: Edelstahl V2A (A2), Festigkeitsklasse 035.

Niedrige Sechskantmuttern mit metrischem ISO-Feingewinde.
Die DIN 439 Form B wurde durch ISO 8675 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 439 ist jedoch noch stark verbreitet. Die Maße m und s werden in der Tabelle als max. Wert angegeben.

Hinweis: Edelstahlmuttern neigen auf Edelstahl-Gewindestangen zum Festfressen (zur Kaltverschweißung) und müssen gut geschmiert werden.

*M24x1,5: Diese Abmessung ist nicht in der ISO 8675 enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65252491

Staffelpreis in EUR pro STK:

11050100250
4,93,922,942,451,96

Gewinde [mm]M24x1,5
Steigung [mm]1,5*
m [mm]12
s [mm]36
Gewicht p.% Stk. [kg]6,96

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn