Werkstoff: Stahl, blank.

Sicherungsblech mit Innennase zur Sicherung von Nutmuttern DIN 1804. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.
Nach dem Einstellen bzw, Festziehen der Mutter muss der Blechrand in eine Nut der Mutter eingebördelt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65264501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,861,741,561,381,251,131

passend zu
DIN 1804
M45x1,5
d1H11 [mm]45
d2h11 [mm]68
s [mm]1,2
fc11 [mm]8
gH11 [mm]42,4
h [mm]5
Wellen-Nut
nH11 [mm]
8
Wellen-Nut
t max. [mm]
42,2
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn