Werkstoff: Messing CuZn40 (Ms60).

Standard-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 934 mit metrischem ISO-Gewinde.
Die DIN 934 wurde zurückgezogen und durch DIN EN ISO 4032 / 8673 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 934 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 65273000

Gewinde [mm]M30
Steigung [mm]3,5
Schlüsselweite [mm]46
Gewicht p.% Stk. [kg]24,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn