Werkstoff: Stahl, gehärtet mit Ausnahme des Gewindes, Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65282000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,193,973,453,042,732,472,091,77

Gewinde d1M20x1,5
d2 h11[mm]36
d3 [mm]30
h h14 [mm]8
b [mm]6
t [mm]2,5
z [mm]0,5
Anzahl der Nuten4
Gewicht [g]42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn