Werkstoff: Stahl, nur am Außendurchmesser gehärtet (abweichend zur DIN), Planflächen geschliffen.

Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen.
Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65283800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,728,297,26,325,675,134,363,71

Gewinde d1M38x1,5
d2 h11[mm]58
d3 [mm]50
h h14 [mm]11
b [mm]8
t [mm]3,5
z [mm]0,5
Anzahl der Nuten4
Gewicht [g]123

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn