Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65301200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,582,362,1421,831,741,621,46

d1 [mm]M 12
Steigung [mm]1,75
sw [mm]18
m [mm]36
Gewicht [g]63

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn