Werkstoff: Vergütungsstahl. Festigkeitsklasse 10.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65301400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,063,693,333,112,892,722,572,31

d1 [mm]M 14
Steigung [mm]2,00
sw [mm]21
m [mm]42
Gewicht [g]95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn