Werkstoff: Vergütungsstahl, gestanzt, plan gepresst oder maschinell gerichtet, gehärtet. * Diese Abmessung ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65313000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
20,0418,3816,7615,0313,3911,710,048,34

d1 [mm]31,0
d2 [mm]68
s [mm]10
f. Schrauben [mm]M 30
Gewicht [g]230
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn