Werkstoff: Stahl verzinkt.

Standard-Unterlegscheiben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65316200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,210,170,130,110,090,070,05

für GewindeM12
d1 [mm]13,0
d2 [mm]24,0
s [mm]2,5
Gewicht [g]6,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn