Werkstoff: Stahl verzinkt.

Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65318080

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,490,470,440,420,370,350,320,3

Nenngröße [mm]8,0
Länge l [mm]80
d1 max. [mm]7,5
a min. [mm]2
b ca. [mm]16
c max [mm]15
passend zu Schraube Ø [mm]39 - 56
passend zu Bolzen Ø [mm]29 - 44
Gewicht per 100 Stück [g]3640

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn