Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Form B. Mit einseitig kugeliger Auflagefläche. Die Kugelfläche passt zu Kegelpfannen DIN 6319. Mit dieser Paarung können Lagerabweichungen ausgeglichen werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65321200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
0,370,360,350,320,310,30,29

d1 [mm]M 12
d2 [mm]14,0
e [mm]20,8
m [mm]18
r [mm]17
sw [mm]18
Gewicht [g]28

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn