Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Form B. Mit einseitig kugeliger Auflagefläche. Die Kugelfläche passt zu Kegelpfannen DIN 6319. Mit dieser Paarung können Lagerabweichungen ausgeglichen werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65321600

Staffelpreis in EUR pro STK:

1102550100250500
1,0310,980,950,920,90,87

d1 [mm]M 16
d2 [mm]18,0
e [mm]27,7
m [mm]24
r [mm]22
sw [mm]24
Gewicht [g]58

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn