Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Form B. Mit einseitig kugeliger Auflagefläche. Die Kugelfläche passt zu Kegelpfannen DIN 6319. Mit dieser Paarung können Lagerabweichungen ausgeglichen werden.
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
Artikelnr.: 65323600

Staffelpreis in EUR pro STK:

11025
1312,7612,1

d1 [mm]M 36
d2 [mm]38,0
e [mm]63,5
m [mm]54
r [mm]50
sw [mm]55
Gewicht [g]715

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn