Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65330800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,41,321,151,060,950,820,680,58

d1 [mm]M 8
d2 [mm]18
e [mm]15,0
m [mm]12
a [mm]3,5
sw [mm]13
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn