Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65331200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,561,431,331,161,060,930,80,65

d1 [mm]M 12
d2 [mm]25
e [mm]20,8
m [mm]18
a [mm]4,0
sw [mm]18
Gewicht [g]35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn