Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65331400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,812,552,342,071,851,631,41,15

d1 [mm]M 14
d2 [mm]28
e [mm]24,2
m [mm]21
a [mm]4,0
sw [mm]21
Gewicht [g]51

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn