Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10. Der Bund der Mutter gestattet es, auf Unterlegscheiben zu verzichten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65331600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,463,192,882,612,342,021,751,43

d1 [mm]M 16
d2 [mm]31
e [mm]27,7
m [mm]24
a [mm]5,0
sw [mm]24
Gewicht [g]68

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn