Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65336200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,8410,8410,4810,159,459,17,926,87

d1 [mm]M 12
d2 [mm]24
m ca. [mm]21,5
sw [mm]18
Gewicht [g]38

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn