Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, brüniert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65336600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,1616,8116,1215,7714,7613,9212,2510,52

d1 [mm]M 16
d2 [mm]30
m ca. [mm]28,0
sw [mm]24
Gewicht [g]68

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn