Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65340012

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
7,276,696,28

Dm Bereich [mm]12 - 14
Länge [mm]110
Dicke [mm]3
Gewicht [mm]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn