Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65353700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,4115,2314,0611,729,378,27,03

TypKMK 3
d1 [mm]M17 x 1
d2 [mm]28
d3 [mm]24
B [mm]9
b [mm]4
t [mm]2,0
S [mm]M5
T [mm]4
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube [Nm]4
x [mm] 0,02
zul. Axialkraft [kN]19,6
Gewicht [g]27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn