Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm².

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.
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
Artikelnr.: 65363701

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,420,390,360,310,270,220,180,13

TypMB 3
passend
zu
KM 3
Ø d1 [mm]17
Ø d2 [mm]32
Ø d3 [mm]24
e [mm]4
f [mm]15,5
b 1 [mm]4
s [mm]1,00
Gewicht [g]3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn