Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm².
Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981.Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65365301
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
0,56 | 0,51 | 0,47 | 0,41 | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,2 |
MB 7 |
KM 7 |
35 |
57 |
44 |
6 |
32,5 |
5 |
1,25 |
10 |