Werkstoff: Stahl, verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm².

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65368381

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
2,552,191,821,451,291,121,07

TypMB 17
passend
zu
KM 17
Ø d1 [mm]85
Ø d2 [mm]119
Ø d3 [mm]102
e [mm]10
f [mm]81,5
b 1 [mm]8
s [mm]1,8
Gewicht [g]52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn