Werkstoff: Stahl, verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm².

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65368581

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
2,92,492,061,671,451,311,27

TypMB 18
passend
zu
KM 18
Ø d1 [mm]90
Ø d2 [mm]126
Ø d3 [mm]108
e [mm]10
f [mm]86,5
b 1 [mm]10
s [mm]1,8
Gewicht [g]62

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn