Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert. Sichtbare Planfläche feingedreht. * Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65374300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,580,460,410,370,330,290,27

d1 [mm]M3
d2 [mm]12
d3 [mm]6
h [mm]3
k [mm]2,5
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn