Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert. Sichtbare Planfläche feingedreht. * Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65374500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,770,680,620,550,540,460,41

d1 [mm]M5
d2 [mm]20
d3 [mm]10
h [mm]5
k [mm]4
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn