Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5, brüniert. Sichtbare Planfläche feingedreht. * Größe M12 ist nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65374600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,050,910,790,710,690,580,530,51

d1 [mm]M6
d2 [mm]24
d3 [mm]12
h [mm]6
k [mm]5
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn