Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Stahl verzinkt, blau chromatiert.
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
Artikelnr.: 65375400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,761,491,371,211,170,990,860,83

d1 [mm]M 4
d2 [mm]9
d3 [mm]12
d4 [mm]19
h [mm]14
k [mm]8
I [mm]9
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn