Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65375500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,761,51,371,211,170,990,860,83

d1 [mm]M 5
d2 [mm]9
d3 [mm]12
d4 [mm]19
h [mm]14
k [mm]8
I [mm]9
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn