Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Stahl verzinkt, blau chromatiert.
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
Artikelnr.: 65375800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,151,871,691,491,441,191,091,03

d1 [mm]M 8
d2 [mm]13
d3 [mm]16
d4 [mm]30
h [mm]19,5
k [mm]11
I [mm]11,5
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn