Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindebuchse Stahl verzinkt, blau chromatiert.
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
Artikelnr.: 65376000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,412,071,881,671,581,351,191,14

d1 [mm]M10
d2 [mm]15
d3 [mm]18
d4 [mm]36
h [mm]22,5
k [mm]12,5
I [mm]14
Gewicht [g]16

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn