Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65379000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,111,841,621,461,421,171,081

d1 [mm]M 8
Länge l [mm]20
d2 [mm]13
d3 [mm]16
d4 [mm]30
h [mm]19,5
k [mm]11
Gewicht [g]18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn