Werkstoff: Stahl C45, wahlweise roh oder verzinkt.

M6 bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mittig freigedreht. Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1479 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65388000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,2318,216,3615,1713,9312,1210,939,71

Ausführungverzinkt
d1* [mm]M 30
d2 [mm]32
d3 [mm]4
l [mm]125
s [mm]46
t [mm]38
Nachstellbarkeit [mm]53
Gewicht [g]1080

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn