Werkstoff: Stahl, verzinkt. Härteklasse 17H nach DIN 267-24.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65388503

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,021,861,681,361,281,191,010,94

d1 [mm]M14x1,5
d2h12 [mm]24
d3 [mm]20
Bh11 [mm]6
b [mm]4,5
tmin. [mm]1,8
x [mm]0,04
Anzahl der Nuten4
Gewicht [g]11

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn