Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65388632

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,661,531,371,121,050,980,820,77

TypKM 1
d1 [mm]M12 x 1
Ø d2 [mm]22
Ø d3min. [mm]17
B [mm]4
b [mm]3
t [mm]2
x [mm]0,04
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn