Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmstück, das mit dem Gewindeprofil versehen ist und somit keine Beschädigung verursacht. Das Klemmstück wird mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichert die Mutter somit gegen Verdrehung.
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
Artikelnr.: 65398537

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,2821,6319,9616,6413,311,659,98

TypKMK 3
d1 [mm]M17 x 1
d2 [mm]28
d3 [mm]24
B [mm]9
b [mm]4
t [mm]2
S [mm]M5
T [mm]4
max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube [Nm]2
x [mm] 0,02
zul. Axialkraft [kN]19,6
Gewicht [g]27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn