Werkstoff: Körper der Mutter: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl.

Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.

Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399430

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
40,3939,0437,68

d1 [mm]M10 x 0,75
d2 -0,5 [mm]18
d3 -0,5 [mm]13
g-0,5 [mm]14,4
b+/-0,2 [mm]3
t [mm]1,8
h [mm]4
B [mm]5,2
Tol. B [mm]+/-0,3
x [mm]0,05
Gewicht [g]4,5
x [mm]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn