Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zur Sicherung von Nutmuttern DIN 981. Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399530

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,061,941,791,611,491,361,181,04

TypMB 0
passend
zu
KM 0
Ø d1 [mm]10
Ø d2 [mm]21
Ø d3 [mm]13,5
e [mm]3
f [mm]8,5
b 1 [mm]3
s [mm]1,00
Gewicht [g]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn