Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ohne Stiftloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399705

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,374,584,13,843,533,052,742,45

d1 [mm]M5
d2 [mm]20
d3 [mm]14
d4 [mm]15
h [mm]12
k [mm]8
t [mm]5
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn