Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Ohne Stiftloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399710

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,2711,3610,219,58,727,566,826,06

d1 [mm]M10
d2 [mm]36
d3 [mm]28
d4 [mm]30
h [mm]20
k [mm]14
t [mm]8
Gewicht [g]85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn