Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Sichtbare Planfläche feingedreht, matt gestrahlt.

* Nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399721

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,942,542,272,031,951,611,471,4

d1 [mm]M2
d2 [mm]9
d3 [mm]4,5
h [mm]5,3
k [mm]2
Gewicht [g]1,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn