Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Sichtbare Planfläche feingedreht, matt gestrahlt.

* Nicht Bestandteil der DIN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 65399724

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,832,442,181,951,881,551,411,35

d1 [mm]M4
d2 [mm]16
d3 [mm]8
h [mm]9,5
k [mm]3,5
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn