Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Edelstahl 1.4567.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399776

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,482,121,911,721,641,381,241,16

d1 [mm]M 5
Länge l [mm]10
d2 [mm]9
d3 [mm]12
d4 [mm]19
h [mm]14
k [mm]8
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn