Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend. Gewindestift Edelstahl 1.4567.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399782

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,72,352,111,891,831,51,381,31

d1 [mm]M 6
Länge l [mm]16
d2 [mm]11
d3 [mm]14
d4 [mm]24
h [mm]16,5
k [mm]9,5
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn