Werkstoff: Stahl Güte 5.8, gedreht. Druckzapfen gehärtet, brüniert.
Ausführung IS mit Innensechskant.
Montage Gewindestift in Druckstück: Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und ein gedrückt. Passend zu den Druckstücken DIN 6311 (Art. 65410600-65414000).  

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65401701

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,394,083,823,42,922,772,572,38

d1 [mm]M 12
l1 [mm]60
d2h11 [mm]8
d3 [mm]7,2
l2 [mm]10
l3 [mm]4,5
sw [mm]6
Gewicht [g]40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn