Werkstoff: Stahl gedreht, einsatzgehärtet, brüniert. Sprengringe im Lieferumfang enthalten. Bis Gewinde d1= 40 mm für Gewindestifte DIN 6332. Ab Gewinde d1= 48 mm für Druckzapfen nach Werksnorm, anzufertigen gemäß separater Maßtabelle (siehe PDF-Katalogseite).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65411200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,41,271,21,141,081,020,95

für Gewindestifte
Druckzapfen
M12 DIN6332
d1 [mm]25
d2H12 [mm]8,1
d4 [mm]18
h1 [mm]13
h2 [mm]6
t1 [mm]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn