Werkstoff: Stahl 5.8 brüniert.
Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Aus einem Stück gefertigt, mit Gewinde bis zum Kopf (DIN-Bezeichnung A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 65423305

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
1,060,970,920,740,680,60,58

d1 [mm]M3
l [mm]6
d2 [mm]12
k [mm]2,5
Gewicht [g]2,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn